Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Ash Alabaster

Číslo položky: ashalabaster586486
Výrobce: Kährs
Kategorie produktu: Kährs Original
Skupina produktu: Harmony Collection
Šířka (mm): 2423
Výška (mm): 15
Hloubka (mm): 196
Datum publikování: 2017-05-02
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
The powder white stain on this 3-strip ash floor from the Harmony Collection creates a seamless expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.

Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 153N1AAKW1KW 0


Materiál hlavní: Ash
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno: Sweden

BIMobject kategorie: Podlahy - Dřevo
IFC klasifikace: Floor
Uniclass 1.4 Kód: JM42
Uniclass 1.4 Popis: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Popis: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Popis: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Číslo OmniClass: 23-15 17 13 11
Název OmniClass: Wood Flooring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Flooring - Wood

Název Hodnota
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2423 mm
Material Ash
Pattern 3-Strip
Thickness 15 mm
Width 196 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 2423 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Ash

BIMobject®