Publikovat produkty
Chateau Oak
Kährs

Chateau Oak

This very rustic, single-strip oak floor from the Grande Collection features naturally occurring knots and cracks in the timber, which bring the warm undertones of the wood to life. Every board is carefully brushed to enhance the natural character of the grain. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikace
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed 201XDDEKF0KE280
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotachateauoak586663
  • Skupina výrobkůKährs Supreme
  • Skupina produktůGrande Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)2800
  • Hloubka (mm)260
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty

3.1 z 5 hvězdiček 3.1 (8)
5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (8)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (24)