Publikovat produkty
Oak Menton
Kährs

Oak Menton

This 2-strip oak floor from the Sand Collection features warm tones highlighted by a white pigmented matt lacquer for a contemporary expression with subtle contrasts in the planks. The light finish enhances the even grade of the boards, resulting in a soft and smooth appearance.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N3BEKB1KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakmenton596434
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůSand Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2423
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty

3.1 z 5 hvězdiček 3.1 (8)
5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (8)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (24)