Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Oak Tramonto

Číslo položky: oaktramonto597267
Výrobce: Kährs
Kategorie produktu: Kährs Original
Skupina produktu: Boardwalk Collection
Šířka (mm): 2420
Výška (mm): 15
Hloubka (mm): 187
Datum publikování: 2019-04-02
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
This single-strip oak floor from the Boardwalk Collection creates a rustic expression with its warm honey hue and chestnut-brown grain. Characterful knots create a sense of texture that is brought to life with hand brushing. Four-sided beveling creates a classic full plank look.

Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Smoked 151NDMEK14KW240


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Podlahy - Dřevo
IFC klasifikace: Floor
UNSPSC název: Flooring
UNSPSC kód: 301617
Uniclass 1.4 Kód: JM42
Uniclass 1.4 Popis: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Popis: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Popis: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Číslo OmniClass: 23-15 17 13 11
Název OmniClass: Wood Flooring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Flooring - Wood

Název Hodnota
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2420 mm
Material Oak
Pattern 1-Strip
Thickness 15 mm
Width 187 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 2420 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Oak

BIMobject®