Publikovat produkty
ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATED KEG TAPPERS

ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATED KEG TAPPERS

Available with one or two taps in two different sizes. Comes in two standard finish material options: FSC-certified oiled ipe wood, and textured, charcoal gray powder-coated stainless steel. Key features include:

  • Commercial-grade stainless steel interior
  • Electronic digital temperature control and display
  • Two-inch thick walls provide superior insulation and minimize vibrations
  • European keg adapters available
  • 33°F to 39°F digital temperature adjustment 
  • 2.3 amps, 120V 60Hz
  • Left- or right-side hinge available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarcadia-refrigerated-keg-tapper
    • Skupina výrobkůOutdoor Kitchen Appliances
    • Skupina produktůArcadia Series Refrigeration
    • Datum zveřejnění2021-07-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče