Publikovat produkty
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4012
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4012

    Our CLASSIC DUO OVAL has always been of timeless beauty. However, as a Meisterstück, it can now develop its full potential. Seamlessly encased in KALDEWEI steel enamel, it becomes the archetype of a free-standing bathtub. Absolutely classic. And also a good place for relaxed bathing for two. Find bathroom showrooms EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1111-4012
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)126
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501