Publikovat produkty
CLASSIC DUO OVAL 1700x700x430
KALDEWEI

CLASSIC DUO OVAL 1700x700x430

Model No.116: The CLASSIC DUO baths radiate timeless and harmonious design. As reduced as necessary, as comfortable as possible. The inner shape of these baths extends an invitation to two people to take a seat and enjoy the comfort of two identical backrests.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota116
  • Skupina výrobkůBathtubs
  • Skupina produktůBathtubs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)1700
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálEnamel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)44
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501