Publikovat produkty
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1

    The SUPERPLAN ZERO is a floor-level masterpiece made of sustainable steel enamel. The step-free access and the extremely precise corner radii allow the elegant shower surface to shine alongside the tiles. An extra-generous standing area with a barely perceptible slope and the waste close to the wall guarantee a special showering pleasure. In addition, the extensive range of dimensions and colours fulfil almost all design and personalisation requests. Professionals are also completely convinced thanks to the time-saving installation with the Kaldewei installation systems and the low installation height - even for large-format showers. Let yourself be inspired!
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1554-1
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)27.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815