Publikovat produkty
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
    KALDEWEI

    FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm

    The revolutionary shower profile was developed to live up to the highest requirements. The KALDEWEI FLOW gives an exclusive touch to all shower floors. The KALDEWEI designers managed to fit an additional functional feature to a precise and ingeniously simple shape. With the patent pending KALDEWEI Click’n Clean® mechanism the cover can be simply opened and cleaning is child’s play.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2402
    • Skupina výrobkůFLOWLINE ZERO
    • Skupina produktůShower Channels
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2023-11-23
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)55
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové Žlábky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain