Publikovat produkty
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
    KALDEWEI

    NEXSYS 900x1400 Mod. 2623

    NEXSYS – a completely revolutionary concept; there is no quicker and easier way to fit a floor-level shower surface with waste channel. Because NEXSYS is not simply a shower surface but rather a complete, installation-ready system. The components are already connected and can be installed immediately – including integrated waste channel and sturdy sloping support element. Therefore, to describe NEXSYS as a small revolution would be an understatement.

    EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2623
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)26
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)28.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815