Publikovat produkty
NEXSYS 900 x 1700 x 32
NEXSYS 900 x 1700 x 32
NEXSYS 900 x 1700 x 32
    KALDEWEI

    NEXSYS 900 x 1700 x 32

    NEXSYS – a completely revolutionary concept; there is no quicker and easier way to fit a floor-level shower surface with waste channel. Because NEXSYS is not simply a shower surface but rather a complete, installation-ready system. The components are already connected and can be installed immediately – including integrated waste channel and sturdy sloping support element. Therefore, to describe NEXSYS as a small revolution would be an understatement.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2629
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)32
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)1700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)37
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815