Publikovat produkty
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
    KALDEWEI

    MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193

    The washbowls from KALDEWEI are filigree, almost delicate-walled. The fact that you cannot see the robust KALDEWEI steel enamel material is part of their appeal. But what is particularly fascinating is the puristic design of the washbowls, which enriches almost every KALDEWEI product series.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3193
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-15
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)310
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815