Publikovat produkty
CALIMA 1000x1000 Mod. 3216
KALDEWEI

CALIMA 1000x1000 Mod. 3216

CALIMA made of SolidLite is the innovative shower surface for modern bathrooms. Equipped with Invisible Grip as standard, it offers maximum showering comfort and impresses with its elegant finish. It can be installed flush with the floor or almost flush with the floor in modern bathrooms. The elegant shower surface can be accessed from three sides without a threshold and has an invisible water edge. The subtle slope at the edge makes it easy to attach a shower cubicle or partition wall. The round drain is located in the centre of the front and is bordered by a striking edge towards the wall. The sharp corner radii emphasise the contemporary design. It is available in 44 dimensions and 5 KALDEWEI Coordinated Colours.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3216
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálEnamel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)25.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815