Publikovat produkty
SANIFORM PLUS 1700x750x410
KALDEWEI

SANIFORM PLUS 1700x750x410

There are shapes that have simply become a part of our everyday lives. Like the one-person SANIFORM baths with the waste positioned at the foot end, one of the classic baths designed to fit the human body, which look good in any bathroom. Regardless of which model you choose, the especially broad back area and the ergonomic form mean you can always bathe in perfect comfort.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota373-1
  • Skupina výrobkůBathtubs
  • Skupina produktůBathtubs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)1700
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálEnamel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)50
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501