Publikovat produkty
SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1000 Mod. 391-5
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1000 Mod. 391-5

Complete system for flat installation
Less is more. The SUPERPLAN CLASSIC with an extra flat polystyrene support is an impressive example of this principle. With an installation height of 37 mm (shower area with polystyrene support), the product can be integrated into the bathroom environment with a minimum increase in entry height. The overall system consists of a shower surface and a polystyrene support, which are available in seven different dimensions. In addition, the shower area can be equipped with KALDEWEI surface finishes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota391-5
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)27.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815