Publikovat produkty
SANIDUSCH 1000x1000x140
KALDEWEI

SANIDUSCH 1000x1000x140

With their modern, clean lines, the SANIDUSCH shower trays are bathroom classics. The SANIDUSCH is available not only in different depths, but also in variable widths and lengths in either rectangular or square shapes. With many different sizes, SANIDUSCH can easily be integrated in different room situations.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota397-1
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)140
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálEnamel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)31
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815