Publikovat produkty
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1

    There are days when you need a lot of space for yourself. And there are days when you want to have a lot of fun for two. Both are possible with the DUSCHPLAN XXL. This is because of its extraordinary size, it gives freedom of movement when showering a completely new dimension.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota423-1
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)65
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)26.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815