Publikovat produkty
ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 511-2
ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 511-2
    KALDEWEI

    ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 511-2

    Clear design, large footprint, little space required. There are many reasons to start the day with the ZIRKON. For example, the elegant quadrant shape, which enables intelligent installation even in the tightest of spaces. And of course, this shower tray with a waste positioned on the side is available in many sizes and several depths. Thanks to the large number of different dimensions, the ZIRKON shower tray fits easily into any room.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota511-2
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)65
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)17.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815