Publikovat produkty
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x800 Mod. 542-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x800 Mod. 542-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x800 Mod. 542-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x800 Mod. 542-2

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota542-2
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)65
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)19.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815