Publikovat produkty
DYNA SET 1600x700x420 Mod. 626
DYNA SET 1600x700x420 Mod. 626
    KALDEWEI

    DYNA SET 1600x700x420 Mod. 626

    The DYNA SET is a combination bathtub that is equally suitable for bathing and showering. A wide, level surface supports the generosity of this compact bathtub. Four different sizes ensure individual bathing comfort. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota626
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)46
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501