Publikovat produkty
DYNA SET 1600x700x430 Mod. 627
KALDEWEI

DYNA SET 1600x700x430 Mod. 627

The DYNA SET is a combi-bath that’s ideal for either bathing or showering. A broad, level standing area for plenty of freedom of movement belies the compact outer dimensions of this bath. A total of four different sizes offer the right option for any bathroom.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota627
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)1600
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálEnamel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)45.95
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501