Publikovat produkty
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
CAYONO DUO 1700x750x400
    KALDEWEI

    CAYONO DUO 1700x750x400

    Model No. 724: The CAYONO DUO is the first KALDEWEI duo bathtub in the ADVANTAGE segment and offers an attractive solution for two people bathing together. The CAYONO DUO’s hallmarks are lavish space, reclining comfort and a voluminous interior. Together with CAYONOPLAN showers and PURO washbasins, CAYONO bathtubs are now the new standard in the family bathroom.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota724
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)1700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501