Publikovat produkty
CAYONO 1600x700x410
CAYONO 1600x700x410
    KALDEWEI

    CAYONO 1600x700x410

    Model No.748: The CAYONO is deliberately designed in lines coordinated with the stylistic features of modern architecture. Straight lines, small radii and a consistent geometry signal clarity, harmony and stringency in an ever more complex and fast-paced world. By the same token, CAYONO is designed specifically for everyday use. Steep sides ensure a generously dimensioned bath interior – even with smaller sizes. The flat bath bottom allows for comfortable showering.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota748
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)410
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501