Publikovat produkty
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5
    KALDEWEI

    CONOFLAT with extra flat tub support 900x1100 Mod. 788-5

    The low profile support lets you install a KALDEWEI shower on the floor quickly and without fuss. The support stabilises the whole shower surface. Shower and low profile support are supplied as a unit. Perfectly matched and easy to handle on site.
    • Complete system for almost floor-level installation
    • Factory pre-assembled support system
    • With central support system for high stability
    • Enables a low total height
    • Exceeds the stringent sound insulation requirements of DIN 4109, Ö-Norm 5115-2 and sound insulation level III of VDI 4100 on screed
    • Compliant waterproofing with the KALDEWEI sealing kit
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota788-5
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)23
    • Šířka (mm)1100
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)25.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815