Publikovat produkty
NUIO DUO 1800x800x470 Mod. 816-4038
KALDEWEI

NUIO DUO 1800x800x470 Mod. 816-4038

Generous dimensions, ergonomic back sections and the pronounced neck and shoulder area ensure luxurious comfort in KALDEWEI's deepest Bathtub. Its gently flowing shape is reminiscent of pools of water created by nature. The soft and contrasting geometry with precise radii and a flat edge blends seamlessly into the exclusive designer bathroom. KALDEWEI NUIO DUO impresses with a flush-mounted waste and overflow, stylishly integrated and equipped with an elegant push-to-open function.

EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs.

The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816-4038
  • Skupina výrobkůBathtubs
  • Skupina produktůBathtubs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)470
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálEnamel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)56
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501