Publikovat produkty
Arche
Arche
    KALESERAMİK

    Arche

    100x300 cm, 120x360 cm 
    Large Size Porcelain Tiles

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarche
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3600
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)5
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)58.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC011340
    • Název ETIMCeramic tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_63
    • Popis Uniclass 2015Porcelain tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Název OmniClassPorcelain Tile Flooring