Publikovat produkty
KaleSeramik Mare Tall Cabinet
KALE

KaleSeramik Mare Tall Cabinet

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakaleseramik-mare-tall-cabinet
  • Skupina výrobkůMare
  • Skupina produktůMare
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-23
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)40
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011381
  • Název ETIMBathroom furniture set
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings