Publikovat produkty
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Ensuring a natural look accompanied by warm colors, 15x90 cm Legni glazed porcelain tiles are suitable for use in the interiors of both residential and commercial projects. The 15x90 cm tiles are offered in noce and white options while the tiles are available in natural and white colors.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalegni-kaleseramik-tile-collection
    • Skupina výrobkůLegni
    • Skupina produktůLegni
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG019510
    • Název ETIMTiles
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES