Publikovat produkty
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    With grey, white and anthracite color alternatives suitable for wood - one of the most popular trends today - Listoni was designed for contemporary spaces with its 15x90 cm glazed porcelain tiles. The series is suitable for use in both residential and commercial spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalistoni-kaleseramik-tile-collection
    • Skupina výrobkůListoni
    • Skupina produktůListoni
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG019510
    • Název ETIMTiles
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
    • Název OmniClassTile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText