Publikovat produkty
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Offering the appeal of matte marble in its full splendor, the Metis series comes as 60x60 cm tiles in three color options including white, grey and black.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotametis-kaleseramik-tile-collection
    • Skupina výrobkůMetis
    • Skupina produktůMetis
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG019510
    • Název ETIMTiles
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES