Publikovat produkty
METROPOL KALESERAMIK TILE COLLECTION
METROPOL KALESERAMIK TILE COLLECTION
METROPOL KALESERAMIK TILE COLLECTION
METROPOL KALESERAMIK TILE COLLECTION
METROPOL KALESERAMIK TILE COLLECTION
METROPOL KALESERAMIK TILE COLLECTION
METROPOL KALESERAMIK TILE COLLECTION
METROPOL KALESERAMIK TILE COLLECTION
METROPOL KALESERAMIK TILE COLLECTION
METROPOL KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    METROPOL KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Mirroring natural stone, the Metropol collection features matte tiles and relief decors that speak a modern language. The series offers Çanakkale Seramik’s 30x60 cm rectified/non-rectified matte wall tiles and decors; and 45x45 cm and 60x60 cm matte, glazed porcelain floor tiles. Available in grey and light grey, Metropol’s 3D-moulded geometrical decors and wall tiles in soft hues create a lean expression in spaces.

    Specifikace
    • Diemsions: 30x60 cm, 29x59 cm, 45x45 cm, 59x59 cm, 60x60 cm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotametropol-kaleseramik-tile-collection
    • Skupina výrobkůMetropol
    • Skupina produktůMetropol
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG019510
    • Název ETIMTiles
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES