Publikovat produkty
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION

    With its ceramic tiles enriched with the natural texture of wood plus compatible furniture, vitrified products and accessories, the Nordic series promises a bathroom experience set in nature. Every tile reflects the original texture of wood in its natural form, and is offered in 15x60 cm dimensions with four color options. Evoking the experience of returning to nature in the crystal clear air of the Nordic countries, this series integrates the naturalness of wood with the durability of ceramics, providing a feeling of peace and relaxation

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordic-kaleseramik-tile-collection
    • Skupina výrobkůNordic
    • Skupina produktůNordic
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG019510
    • Název ETIMTiles
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES