Publikovat produkty
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Adding a unique atmosphere to spaces with its classic, geo and multi options, the Ornament series is also preferred in commercial venues such as restaurants and cafés, as well as residences.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaornament-kaleseramik-tile-collection
    • Skupina výrobkůOrnament
    • Skupina produktůOrnament
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)330
    • Šířka (mm)330
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG019510
    • Název ETIMTiles
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_13
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tile borders
    • Kód CSI MasterFormat 201407 44 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic-Tile-Faced Panels
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES