Publikovat produkty
Cobra Office
Källemo

Cobra Office

COBRA OFFICE 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 & 234. H 89-101, W 60, D 60 cm. Stol & karmstol. Underrede i gjuten aluminium, med eller utan hjul. Höj- sänk- och vippbar. Helklädd i tyg eller läder med 10 mm kallskum. Chair & armchair. Base of moulded aluminium, with or without castors. Adjustable height and tilt function. Upholstered in fabric or leather with 10 mm cold foam
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota233
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůConcrete
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-04-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)43
  • Šířka (mm)60
  • Hloubka (mm)60
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56