Publikovat produkty
GA-2
Källemo

GA-2

GA-2 Erik Gunnar Asplund. Art. 322. H 67, W 75 D 78 SH 40 cm. Fåtölj. Stålstativ. Trästomme, sidor i kallskum. Sits med kallskum och hollofill. Läder. Uppfyller kriterier för Svanen märkning. Easychair. Chrome plated steel frame. Wooden framework, foam sides and seat. Leather. Fulfils the requirements for the eco label Svanen.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota322
  • Skupina výrobkůSofas & Easychairs
  • Skupina produktůAluminium
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-04-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)67
  • Šířka (mm)75
  • Hloubka (mm)78
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Vedlejší materiálKůže
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56