Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Bridge 3-seater

Číslo položky: Bridge_3_seater
Výrobce: Kallin & Franzén AB
Kategorie produktu: Bridge
Skupina produktu: Sofas
Šířka (mm): 1840
Výška (mm): 820
Hloubka (mm): 790
Datum publikování: 2019-06-05
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)

Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


Materiál hlavní: Fabric
Sekundární materiál: Wood
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 40

BIMobject kategorie: Furniture - Sofas & Armchairs
IFC klasifikace: Furniture
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Popis: Sofas
NBS Reference Kód: 35-12-22
NBS Reference Popis: Domestic Chairs
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

Název Hodnota
Depth 790
Height 820
Width 1840

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny