Publikovat produkty
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    3-seater in massive birch, with all detachable fabric, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again. Back cushions are put over the wooden armrest fo minimize injuries for smaller children, as this sofa mostly is used at kindergartens and schools

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPoker_3_seater
    • Skupina výrobkůPoker
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)820
    • Šířka (mm)1920
    • Hloubka (mm)790
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálBříza
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas

    Dostupnost regionu

    Evropa