Publikovat produkty
Facades - Drainable Louver
Kalwall

Facades - Drainable Louver

Kalwall translucent facades are an ideal way to envelop your building in museum-quality daylight™. Achieve insulation levels comparable to a solid wall (R-20) with durable, long-lasting properties. Translucent daylighting offers numerous benefits compared to transparent options, especially when it comes to achieving privacy in publicly accessed spaces. Retrofits with Kalwall vs. glass result in dramatic cost savings and improved performance. Prevent heat loss and heat gain with a custom insulation package. Reduce reliance on artificial light and electric costs with usable, glare-free daylight. Eliminate the need for shades or other sun-controlling expenses. Get all the benefits of translucent daylighting with vision glazing for the connection to the outdoors. Our high-performance window replacement systems are very competitively priced, virtually maintenance free and offer increased security compared to typical glass retrofits for both increased impact resistance and vandalism.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafacades-drainable-louver-window
  • Skupina výrobkůFacades
  • Skupina produktůReplacement Windows
  • Datum zveřejnění2024-03-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20_90
  • Popis Uniclass 2015Unitized curtain walling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Číslo OmniClass23-13 33 27 11 11
  • Název OmniClassCurtain Wall Components