Publikovat produkty
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
    Kalwall

    Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs

    When energy-efficient, diffuse daylighting at monumental scale is in order, our custom skyroof systems can do the job. Featuring translucent composite panels over sub-structure by others, the sky is truly the limit when it comes to designing your custom roof application. Flat, curved or combination options are available. If you provide a roof opening, we will engineer the solution to fit it. Installation is fast and easy, coupled with large-sized panels to further speed up the process. As with all Kalwall panels, our skyroofs are man-safe and OSHA fall-through compliant. For maximum thermal performance, panels can be configured with u-values available up to .05 using our Lumira™ aerogel panel, the most highly insulated light-transmitting product on the market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaskyroofs-custom-supported
    • Skupina výrobkůSkyroofs
    • Skupina produktůCustom
    • Datum zveřejnění2024-06-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_10_30_20
    • Popis Uniclass 2015Glazed unit roof framing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Specialties
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 19
    • Název OmniClassGlazed Roof Structures