Publikovat produkty
Skyroofs® - Kalwall Shed Skyroofs
Kalwall

Skyroofs® - Kalwall Shed Skyroofs

When energy-efficient, diffuse daylighting at monumental scale is in order, our custom skyroof systems can do the job. Featuring translucent composite panels over sub-structure by others, the sky is truly the limit when it comes to designing your custom roof application. Flat, curved or combination options are available. If you provide a roof opening, we will engineer the solution to fit it. Installation is fast and easy, coupled with large-sized panels to further speed up the process. As with all Kalwall panels, our skyroofs are man-safe and OSHA fall-through compliant. For maximum thermal performance, panels can be configured with u-values available up to .05 using our Lumira™ aerogel panel, the most highly insulated light-transmitting product on the market.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaskyroofs-kalwall-shed
  • Skupina výrobkůSkyroofs
  • Skupina produktůShed Skyroofs
  • Datum zveřejnění2024-06-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_10_30_20
  • Popis Uniclass 2015Glazed unit roof framing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 71 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Specialties
  • Číslo OmniClass23-13 33 27 19
  • Název OmniClassGlazed Roof Structures