Publikovat produkty
Specialty Facades - Explosion Venting System
Specialty Facades - Explosion Venting System
    Kalwall

    Specialty Facades - Explosion Venting System

    Kalwall translucent facades are an ideal way to envelop your building in museum-quality daylight™. Achieve insulation levels comparable to a solid wall (R-20) with durable, long-lasting properties. Translucent daylighting offers numerous benefits compared to transparent options, especially when it comes to achieving privacy in publicly accessed spaces.

    Kalwall facade systems can be custom engineered to meet a variety of specialty applications, including:

    • Hurricane-rated walls and windows
      • approved by State of Florida: Walls | Skylights
      • approved by Texas Department of Insurance
    • High-impact options
    • Class-A fire ratings
    • Blast-resistant systems meet DOD UFC 4-010-01 Anti-Terrorism Force Protection (ATFP)
    • Factory Mutual certified systems: Class I Exterior Wall FM 4881 & FM 4411
    • Factory Mutual explosion venting/pressure relief system: FM 4440
    • Bespoke designs
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaspecialty-facades-explosion-venting-system
    • Skupina výrobkůFacades
    • Skupina produktůSpecialty Applications
    • Datum zveřejnění2024-07-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls