Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

MULTICAL® 302, qp 1.5 m³/h, G¾B (R½) x 130 mm, Měřiče tepla a chladu

Číslo položky: 302x41
Výrobce: Kamstrup
Kategorie produktu: Heat/Cooling meters
Skupina produktu: MULTICAL® 302
Šířka (mm): 139
Výška (mm): 77
Hloubka (mm): 83
Datum publikování: 2019-06-19
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (14)
Měřiče tepla a chladu MULTICAL® od společnosti Kamstrup jsou založeny na důkladném pochopení problémů, před kterými stojí její zákazníci. V kombinaci s desítkami let zkušeností s vývojem inovativní ultrazvukové technologie a designu splňujícího požadavky budoucnosti jsou výsledkem vysoce kvalitní měřiče s jednoduše použitelnými funkcemi, mimořádnou přesností a spolehlivostí.

Kamstrup je předním světovým dodavatelem inteligentních řešení pro měření spotřeby energie a vody. Ve společnosti Kamstrup definujeme úspěch jako pokrok, který vytváříme pro ostatní. Naše špičkové technologie a odborné znalosti jsou základem, na němž transformujeme obchodní společnosti a trhy vytvářením efektivnějších způsobů práce, a to již od založení společnosti Olafem Kamstrupem v roce 1946 v Dánsku.

MULTICAL® 302 je statický měřič tepla, měřič chladu nebo kombinovaný měřič tepla/chladu na ultrazvukovém principu. Měřič MULTICAL® 302 pokrývá téměř všechny aplikace díky svému širokému teplotnímu rozsahu od 2 do 150 °C, celkovému dynamickému rozsahu až 1:1600 od začátku po nasycení, působivému rozsahu 1:250 (qi:qp) a klasifikaci tlakového stupně PN16 a PN25. S poloměrem pouhých 59 mm a hloubkou 83 mm přináší měřič MULTICAL® 302 špičkovou technologii v kompaktním provedení. Měřič lze namontovat do stísněných prostor – ať na strop, těsně nad zem nebo do úzkých šachet. Vždy lze dosáhnout dokonalého instalačního úhlu, který umožní jednoduchý a snadný odečet údajů na displeji.


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál: Plastic
Navrženo: Denmark
Vyrobeno: Denmark
Hmotnost netto (Kg): 0.8

BIMobject kategorie: Instalace - Instalace
IFC klasifikace: Flow Terminal
UNSPSC název: Metering or injection or proportioning pumps
UNSPSC kód: 40151552
Uniclass 1.4 Kód: L7451
Uniclass 1.4 Popis: Meters
Uniclass 2.0 Kód: PR-50-54-28
Uniclass 2.0 Popis: Energy Meters
Uniclass 2015 Kód: Pr_80_51_46_92
Uniclass 2015 Popis: Ultrasonic flowmeters
NBS Reference Kód: 50-54-28
NBS Reference Popis: Energy Meters
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 71 76
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Flow Meters
Číslo OmniClass: 23-27 15 17
Název OmniClass: Energy Monitoring and Controls

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Other

Název Hodnota
Connection G¾B (R½)
Fluid Type Water
Housing Material Brass
Length 130 mm
Material Plastic
Maximum Fluid Temperature 130 °C
Minimum Fluid Temperature 2 °C
Working Pressure PN16 | PN25

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 130 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Plastic

BIMobject®