Publikovat produkty
MULTICAL® 603, měřič tepla, měřič chladu nebo kombinovaný měřič tepla a chladu
MULTICAL® 603, měřič tepla, měřič chladu nebo kombinovaný měřič tepla a chladu
MULTICAL® 603, měřič tepla, měřič chladu nebo kombinovaný měřič tepla a chladu
    Kamstrup

    MULTICAL® 603, měřič tepla, měřič chladu nebo kombinovaný měřič tepla a chladu

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(7 recenze)
    Měřiče tepla a chladu MULTICAL® od společnosti Kamstrup jsou založeny na důkladném pochopení problémů, před kterými stojí její zákazníci. V kombinaci s desítkami let zkušeností s vývojem inovativní ultrazvukové technologie a designu splňujícího požadavky budoucnosti jsou výsledkem vysoce kvalitní měřiče s jednoduše použitelnými funkcemi, mimořádnou přesností a spolehlivostí. Kamstrup je předním světovým dodavatelem inteligentních řešení pro měření spotřeby energie a vody. Ve společnosti Kamstrup definujeme úspěch jako pokrok, který vytváříme pro ostatní. Naše špičkové technologie a odborné znalosti jsou základem, na němž transformujeme obchodní společnosti a trhy vytvářením efektivnějších způsobů práce, a to již od založení společnosti Olafem Kamstrupem v roce 1946 v Dánsku.
    Specifikace
    • MULTICAL® 603 je univerzální kalkulátor, vhodný jako měřič tepla, měřič chladu nebo kombinovaný měřič tepla a chladu spolu s 1 nebo 2 snímači průtoku a 2 nebo 3 snímači teploty. Měřič je určen pro měření spotřeby energie téměř ve všech typech topných instalací. Při navrhování měřiče MULTICAL® 603 byl kladen velký důraz na flexibilitu, která je zajišťována prostřednictvím programovatelných funkcí a zásuvných modulů a umožňuje optimální použití v celé řadě aplikací.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota603xxx
    • Skupina výrobkůHeat/Cooling meters
    • Skupina produktůMULTICAL® 603
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)102
    • Šířka (mm)154
    • Hloubka (mm)47
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCEnergetické převodní zařízení
    • Kód ETIMEG000045
    • Název ETIMMeters
    • Název UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Kód UNSPSC40151552
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Popis Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Indicators and Meters
    • Číslo OmniClass23-27 15 17
    • Název OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika