Publikovat produkty
HB PRO STRONG 100W-NW průmyslové svítidlo typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW průmyslové svítidlo typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW průmyslové svítidlo typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW průmyslové svítidlo typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW průmyslové svítidlo typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW průmyslové svítidlo typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW průmyslové svítidlo typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW průmyslové svítidlo typu high-bay
    Kanlux

    HB PRO STRONG 100W-NW průmyslové svítidlo typu high-bay

    Kanlux HB PRO STRONG jsou průmyslová svítidla typu high-bay nabízející světelnou účinnost až 170 lm/W. Díky napájecímu zdroji 1–10 V s funkcí stmívání, umožňujícímu plynulou regulaci intenzity světla, a možnosti manuálního nastavení výkonu svítidla na úrovních 100 %, 75 % a 50 % získáte ještě větší kontrolu nad osvětlením. Kanlux HB PRO STRONG ve verzi 200 W generuje světelný tok 34 000 lm, což zajistí dostatečnou viditelnost i ve velkých prostorách. Bezpečnost a všestrannost těchto svítidel jsou klíčové, a proto je Kanlux HB PRO STRONG vybaven špičkovými bezpečnostními prvky. Odolnost proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (při použití ochranné mřížky) a odolnost proti vniknutí vody a prachu na úrovni IP65 dělají z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro nejrůznější aplikace. Na svítidla Kanlux HB PRO STRONG poskytujeme nejen 5letou záruku, ale garantujeme také 50 000 hodin provozu. Široká nabídka dostupného příslušenství, jako jsou ochranné mřížky, čočky a nástěnné či stropní držáky, navíc umožňuje přizpůsobit svítidlo konkrétním potřebám daného prostoru.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27163
    • Skupina výrobkůHB PRO STRONG
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)112
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)2.02
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Kód ETIMEC001716
    • Název ETIMHigh bay luminaire
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText