Publikovat produkty
IQ-LED FL-50W-NW-SE LED reflektor
IQ-LED FL-50W-NW-SE LED reflektor
IQ-LED FL-50W-NW-SE LED reflektor
IQ-LED FL-50W-NW-SE LED reflektor
IQ-LED FL-50W-NW-SE LED reflektor
IQ-LED FL-50W-NW-SE LED reflektor
IQ-LED FL-50W-NW-SE LED reflektor
    Kanlux

    IQ-LED FL-50W-NW-SE LED reflektor

    Reflektory Kanlux IQ FL jsou unikátní produkty. Jejich automatizovaná výroba zaručuje nejvyšší kvalitu a opakovatelnost světelných parametrů. Obsahují značkové LED diody s životností 50 000 hodin, což je jejich další předností. Použití nejkvalitnějších komponentů nám umožňuje poskytnout zákazníkům pětiletou záruku na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.
    Specifikace
    • IQ-LED FL-50W-NW-SE *OPRAWA LED
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33888
    • Skupina výrobkůIQ-LED FL
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.64
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight