Publikovat produkty
AL-LL-NW-MAT-W-NT svítidlo
AL-LL-NW-MAT-W-NT svítidlo
    Kanlux

    AL-LL-NW-MAT-W-NT svítidlo

    Kanlux ALIN LED je produkt, který vznikl s cílem vytvořit dokonalé svítidlo.
    Bylo vyvinuto designéry Kanlux, kteří spojili inovace s 30 lety zkušeností. Značkové komponenty a dokonalé zpracování zajišťují estetiku a dlouhou životnost provozu po mnoho let. Široká nabídka modelů umožňuje přizpůsobit svítidlo potřebám každé investice.
    5 let záruky za podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách Kanlux: www.kanlux.com

    Specifikace
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-LL-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 33W, 4550lm, 4000K, 1700mm, klosz matowy, biały (34080)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota34080
    • Skupina výrobkůALIN
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)69
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)1700
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.92
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní