Publikovat produkty
STIVI LED 36W-NW-O-SE stropní svítidlo
STIVI LED 36W-NW-O-SE stropní svítidlo
STIVI LED 36W-NW-O-SE stropní svítidlo
STIVI LED 36W-NW-O-SE stropní svítidlo
STIVI LED 36W-NW-O-SE stropní svítidlo
STIVI LED 36W-NW-O-SE stropní svítidlo
STIVI LED 36W-NW-O-SE stropní svítidlo
STIVI LED 36W-NW-O-SE stropní svítidlo
STIVI LED 36W-NW-O-SE stropní svítidlo
STIVI LED 36W-NW-O-SE stropní svítidlo
    Kanlux

    STIVI LED 36W-NW-O-SE stropní svítidlo

    Stropní svítidlo Kanlux STIVI LED vám poskytne osvětlení i tam, kde standardní svítidla selhávají. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností 130 lm/W, vysokým stupněm krytí IP65 a odolností proti nárazu IK08. Svítidlo Kanlux STIVI LED lze použít venku (na balkonech, terasách, verandách, otevřených pergolách), v chodbách a na schodištích, stejně jako v místech se zvýšenou vlhkostí (prádelny, šatny a průchody u bazénů). Mezi další výhody patří: 5letá záruka a 50 000 hodin životnosti světelného zdroje ve svítidle, stejně jako možnost volby verze s pohybovým čidlem. Doporučujeme jej jako prémiový investiční produkt nebo pro profesionální domácí použití.
    Specifikace
    • Plafoniera LED z czujnikiem ruchu STIVI LED 36W-NW-O-SE okrągła Ø33 4680lm 130lm/W barwa biała IP65 IK08 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35003
    • Skupina výrobkůSTIVI LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)54
    • Šířka (mm)330
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Vedlejší materiálPC/ABS
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.326
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText