Publikovat produkty
TIBERI PRO 40W-940-W svítidlo typu downlight
TIBERI PRO 40W-940-W svítidlo typu downlight
TIBERI PRO 40W-940-W svítidlo typu downlight
TIBERI PRO 40W-940-W svítidlo typu downlight
TIBERI PRO 40W-940-W svítidlo typu downlight
TIBERI PRO 40W-940-W svítidlo typu downlight
TIBERI PRO 40W-940-W svítidlo typu downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO 40W-940-W svítidlo typu downlight

    Kanlux TIBERI PRO jsou podhledová svítidla, což znamená, že jsou dokonale kompatibilní s podhledovými stropy. Skvěle osvětlují průchozí prostory, hygienická zařízení nebo kancelářské a maloobchodní prostory. K výhodám těchto downlightů patří: 50 000 hodin životnosti, vynikající podání přirozených barev (CRI > 90), světelná účinnost až 105 lm/W a 5letá záruka. Zvýšený stupeň krytí (IP44/20) svítidel Kanlux TIBERI PRO je chrání před prachem, částicemi a vlhkostí.
    Specifikace
    • TIBERI PRO 40W-940-W *OPRAWA LED
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35674
    • Skupina výrobkůTIBERI PRO
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)77
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.02
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText