Publikovat produkty
STONO 585 N zahradní svítidlo
STONO 585 N zahradní svítidlo
STONO 585 N zahradní svítidlo
STONO 585 N zahradní svítidlo
STONO 585 N zahradní svítidlo
STONO 585 N zahradní svítidlo
STONO 585 N zahradní svítidlo
STONO 585 N zahradní svítidlo
STONO 585 N zahradní svítidlo
STONO 585 N zahradní svítidlo
    Kanlux

    STONO 585 N zahradní svítidlo

    Svítidla Kanlux STONO N jsou nespornou zahradní senzací. Jedná se o koule o průměru 31 až 78 cm imitující kameny. Skvěle zapadnou do skalek nebo do okolí keřů. Každé z nich je vybaveno bodci umožňujícími zapuštění svítidla do země a dlouhým napájecím kabelem (3 metry). Kanlux STONO N jsou svítidla pro vyměnitelné světelné zdroje.
    Specifikace
    • W komplecie przewód 3m|w komplecie zestaw 4 szt. szpikulców do montażu w gruncie
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36593
    • Skupina výrobkůSTONO N
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)565
    • Šířka (mm)585
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.67
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC000301
    • Název ETIMLuminaire bollard
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText