Publikovat produkty
FL AGOR PRO 200W NW LED reflektor
FL AGOR PRO 200W NW LED reflektor
FL AGOR PRO 200W NW LED reflektor
FL AGOR PRO 200W NW LED reflektor
FL AGOR PRO 200W NW LED reflektor
FL AGOR PRO 200W NW LED reflektor
    Kanlux

    FL AGOR PRO 200W NW LED reflektor

    Reflektory Kanlux AGOR PRO představují moderní a odolné osvětlovací řešení, ideální pro sportovní areály, výrobní haly nebo fasády průmyslových a skladových budov. Jsou dostupné ve třech výkonových řadách: 100 W, 150 W a 200 W, a to v symetrické (140 lm/W) i asymetrické (135 lm/W) verzi. Díky stupni krytí IP65 a odolnosti IK08 účinně odolávají vnějším vlivům. Robustní konstrukce z litého hliníku, zesílený chladič a nastavení úhlu až do 270° zajišťují dlouhou životnost a všestrannost použití. Pracují v barvě světla 4000K a vztahuje se na ně 5letá záruka. K dispozici je také příslušenství v podobě ochranné mřížky.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38422
    • Skupina výrobkůFL AGOR PRO
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)387
    • Šířka (mm)346
    • Hloubka (mm)98
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)3.95
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText